您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZB35BA - 止推垫片
HEFA
19-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/19-oil-free_bushing/ze35ba.prj},{NB=ZE35BA-18},{SC=ZE35BA},{TYPE=Thrust spacer},{MT1=SPCC},{MT2=Bronze powder},{MT3=polytetrafluoroethylene(PTFE)},{ST=tinning},{WD=-200~280℃},{SPE=18},{T=1.5},{D=20},{DD=36},{D1=3.0},{PCD=28},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MT1
材质(基板)
ⁿ/ₐ
MT2
材质(中间层)
ⁿ/ₐ
MT3
材质(表面层)
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
WD
耐热温度
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
T
[mm]
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
D1
安装孔d1
[mm]
TOL
d1公差
[mm]
PCD
安装孔P.C.D
[mm]
ZE35BA-6
ZE35BA-6
ZE35BA
止推垫片
SPCC
青铜粉
聚四氟乙烯(PTFE)
镀锡
-200~280℃
6
1.5
8
16
1.0
+0.3~0.1
12
ZE35BA-8
ZE35BA-8
ZE35BA
止推垫片
SPCC
青铜粉
聚四氟乙烯(PTFE)
镀锡
-200~280℃
8
1.5
10
18
1.0
+0.3~0.1
14
ZE35BA-10
ZE35BA-10
ZE35BA
止推垫片
SPCC
青铜粉
聚四氟乙烯(PTFE)
镀锡
-200~280℃
10
1.5
12
24
1.5
+0.375~+0.125
18
ZE35BA-12
ZE35BA-12
ZE35BA
止推垫片
SPCC
青铜粉
聚四氟乙烯(PTFE)
镀锡
-200~280℃
12
1.5
14
26
2.0
+0.375~+0.125
20
ZE35BA-14
ZE35BA-14
ZE35BA
止推垫片
SPCC
青铜粉
聚四氟乙烯(PTFE)
镀锡
-200~280℃
14
1.5
16
30
2.0
+0.375~+0.125
23
ZE35BA-16
ZE35BA-16
ZE35BA
止推垫片
SPCC
青铜粉
聚四氟乙烯(PTFE)
镀锡
-200~280℃
16
1.5
18
32
2.0
+0.375~+0.125
25
ZE35BA-18
ZE35BA-18
ZE35BA
止推垫片
SPCC
青铜粉
聚四氟乙烯(PTFE)
镀锡
-200~280℃
18
1.5
20
36
3.0
+0.375~+0.125
28
ZE35BA-20
ZE35BA-20
ZE35BA
止推垫片
SPCC
青铜粉
聚四氟乙烯(PTFE)
镀锡
-200~280℃
20
1.5
22
38
3.0
+0.375~+0.125
30
ZE35BA-22
ZE35BA-22
ZE35BA
止推垫片
SPCC
青铜粉
聚四氟乙烯(PTFE)
镀锡
-200~280℃
22
1.5
24
42
3.0
+0.375~+0.125
33
ZE35BA-25
ZE35BA-25
ZE35BA
止推垫片
SPCC
青铜粉
聚四氟乙烯(PTFE)
镀锡
-200~280℃
25
1.5
28
48
4.0
+0.375~+0.125
38
ZE35BA-30
ZE35BA-30
ZE35BA
止推垫片
SPCC
青铜粉
聚四氟乙烯(PTFE)
镀锡
-200~280℃
30
1.5
32
54
4.0
+0.375~+0.125
43
ZE35BA-35
ZE35BA-35
ZE35BA
止推垫片
SPCC
青铜粉
聚四氟乙烯(PTFE)
镀锡
-200~280℃
35
1.5
38
62
4.0
+0.375~+0.125
50
ZE35BA-40
ZE35BA-40
ZE35BA
止推垫片
SPCC
青铜粉
聚四氟乙烯(PTFE)
镀锡
-200~280℃
40
1.5
42
66
4.0
+0.375~+0.125
54
ZE35BA-50
ZE35BA-50
ZE35BA
止推垫片
SPCC
青铜粉
聚四氟乙烯(PTFE)
镀锡
-200~280℃
50
2.0
52
78
4.0
+0.375~+0.125
65
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表