您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZF02 - 直线轴承-带法兰型-单衬型
HEFA
18-直线轴承/衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/18-linear_bearing/zf02.prj},{NB=ZF02FN-d13},{SC=ZF02FN},{TYPE=Single lining type - square flange type},{SL1=SUJ2},{SL2=57HRC~},{SL3=nickeling},{MAT1=SUJ2},{MAT2=resin},{MAT3=Nitrile rubber},{OAT=-18~80℃},{DD=13},{TDD=-0.009/0},{D=23},{TD=-0.021/0},{L=32},{TL=±0.3},{H=43},{V=6},{D1=4.5},{D2=7.5},{VV=4.1},{PCD=33},{W=34},{F=-},{FF=0},{A=33},{EC=0.012},{NBR=4},{Y=0.013},{CN=510},{CON=784},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SL1
外套材质
ⁿ/ₐ
SL2
外套硬度
ⁿ/ₐ
SL3
外套表面处理
ⁿ/ₐ
MAT1
滚珠材质
ⁿ/ₐ
MAT2
保持架材质
ⁿ/ₐ
MAT3
密封圈材质
ⁿ/ₐ
OAT
使用环境温度
[°C]
DD
d
[mm]
TDD
d的公差
[mm]
D
[mm]
TD
D的公差
[mm]
L
[mm]
TL
L的公差
[mm]
H
[mm]
V
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
VV
v
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
EC
偏心
[mm]
NBR
滚珠列数
ⁿ/ₐ
Y
垂直度
ⁿ/ₐ
CN
基本动额定负载
ⁿ/ₐ
CON
基本静额定负载
ⁿ/ₐ
ZF02YB-d6
ZF02YB-d6
ZF02YB
单衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
6
-0.009/0
12
-0.013/0
19
±0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
-
20
0.012
4
0.013
206
265
ZF02YB-d8
ZF02YB-d8
ZF02YB
单衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
8
-0.009/0
15
-0.013/0
24
±0.3
32
5
3.5
6.0
3.1
24
25
-
24
0.012
4
0.013
265
380
ZF02YB-d10
ZF02YB-d10
ZF02YB
单衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
10
-0.009/0
19
-0.016/0
29
±0.3
40
6
4.5
7.5
4.1
29
30
-
29
0.012
4
0.013
372
549
ZF02YB-d12
ZF02YB-d12
ZF02YB
单衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
12
-0.009/0
21
-0.016/0
30
±0.3
42
6
4.5
7.5
4.1
32
32
-
32
0.012
4
0.013
412
598
ZF02YB-d13
ZF02YB-d13
ZF02YB
单衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
13
-0.009/0
23
-0.016/0
32
±0.3
43
6
4.5
7.5
4.1
33
34
-
33
0.012
4
0.013
510
784
ZF02YB-d16
ZF02YB-d16
ZF02YB
单衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
16
-0.009/0
28
-0.016/0
37
±0.3
48
6
4.5
7.5
4.1
38
37
22
31
0.012
4
0.013
775
1180
ZF02YB-d20
ZF02YB-d20
ZF02YB
单衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
20
-0.010/0
32
-0.019/0
42
±0.3
54
8
5.5
9.0
5.1
43
42
24
36
0.015
5
0.016
882
1370
ZF02YB-d25
ZF02YB-d25
ZF02YB
单衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
25
-0.010/0
40
-0.019/0
59
±0.3
62
8
5.5
9.0
5.1
51
50
32
40
0.015
6
0.016
980
1570
ZF02YB-d30
ZF02YB-d30
ZF02YB
单衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
30
-0.010/0
45
-0.019/0
64
±0.3
74
10
6.6
11.0
6.1
60
58
35
49
0.015
6
0.016
1570
2740
ZF02YB-d35
ZF02YB-d35
ZF02YB
单衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
35
-0.012/0
52
-0.022/0
70
±0.3
82
10
6.6
11.0
6.1
67
64
38
55
0.020
6
0.020
1670
3140
ZF02YB-d40
ZF02YB-d40
ZF02YB
单衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
40
-0.012/0
60
-0.022/0
80
±0.3
96
13
9.0
14.0
8.1
78
75
45
64
0.020
6
0.020
2160
4020
ZF02YB-d50
ZF02YB-d50
ZF02YB
单衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
50
-0.012/0
80
-0.022/0
100
±0.3
116
13
9.0
14.0
8.1
98
92
56
80
0.020
6
0.020
3820
7940
ZF02YN-d6
ZF02YN-d6
ZF02YN
单衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
6
-0.009/0
12
-0.018/0
19
±0.3
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
-
20
0.012
4
0.013
206
265
ZF02YN-d8
ZF02YN-d8
ZF02YN
单衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
8
-0.009/0
15
-0.018/0
24
±0.3
32
5
3.5
6.0
3.1
24
25
-
24
0.012
4
0.013
265
380
ZF02YN-d10
ZF02YN-d10
ZF02YN
单衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
10
-0.009/0
19
-0.021/0
29
±0.3
40
6
4.5
7.5
4.1
29
30
-
29
0.012
4
0.013
372
549
ZF02YN-d12
ZF02YN-d12
ZF02YN
单衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
12
-0.009/0
21
-0.021/0
30
±0.3
42
6
4.5
7.5
4.1
32
32
-
32
0.012
4
0.013
412
598
ZF02YN-d13
ZF02YN-d13
ZF02YN
单衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
13
-0.009/0
23
-0.021/0
32
±0.3
43
6
4.5
7.5
4.1
33
34
-
33
0.012
4
0.013
510
784
ZF02YN-d16
ZF02YN-d16
ZF02YN
单衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
16
-0.009/0
28
-0.021/0
37
±0.3
48
6
4.5
7.5
4.1
38
37
22
31
0.012
4
0.013
775
1180
ZF02YN-d20
ZF02YN-d20
ZF02YN
单衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
20
-0.010/0
32
-0.025/0
42
±0.3
54
8
5.5
9.0
5.1
43
42
24
36
0.015
5
0.016
882
1370
ZF02YN-d25
ZF02YN-d25
ZF02YN
单衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
25
-0.010/0
40
-0.025/0
59
±0.3
62
8
5.5
9.0
5.1
51
50
32
40
0.015
6
0.016
980
1570
ZF02YN-d30
ZF02YN-d30
ZF02YN
单衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
30
-0.010/0
45
-0.025/0
64
±0.3
74
10
6.6
11.0
6.1
60
58
35
49
0.015
6
0.016
1570
2740
ZF02YN-d35
ZF02YN-d35
ZF02YN
单衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
35
-0.012/0
52
-0.030/0
70
±0.3
82
10
6.6
11.0
6.1
67
64
38
55
0.020
6
0.020
1670
3140
ZF02YN-d40
ZF02YN-d40
ZF02YN
单衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
40
-0.012/0
60
-0.030/0
80
±0.3
96
13
9.0
14.0
8.1
78
75
45
64
0.020
6
0.020
2160
4020
ZF02YN-d50
ZF02YN-d50
ZF02YN
单衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
50
-0.012/0
80
-0.030/0
100
±0.3
116
13
9.0
14.0
8.1
98
92
56
80
0.020
6
0.020
3820
7940
ZF02YH-d8
ZF02YH-d8
ZF02YH
单衬型·圆法兰型
SUS440C
55HRC~
-
SUS440C
不锈钢
丁腈橡胶
-18~80℃
8
-0.009/0
15
-0.013/0
24
±0.3
32
5
3.5
6.0
3.1
24
25
-
24
0.012
4
0.013
265
380
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
LFR & LFS - Flanged Type Linear Bearings
WMBerg
06.06.2023
ZF03 - 直线轴承-带法兰型-中型
HEFA
14.06.2024
SBR - 直线轴承滑块单元
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
ZF01J - 直线轴承-直柱型-中型
HEFA
14.06.2024
LMK - Standard Flanged Units
HepcoMotion
20.12.2023
E-LBK__UU, E-LBKM__UU, E-LBKZ__UU - 经济型 带法兰直线轴承 - 单衬标准型・反向沉孔型 - - 方法兰型 -
Misumi
13.06.2023
EAMC - 联轴器
Festo
12.06.2024
LMF - Standard Flanged Units
HepcoMotion
20.12.2023
LMK_AM - 直线法兰轴承系列
宇通YTP直线轴承3D图库
26.03.2024
ZF05 - 直线轴承-带法兰型-单衬型嵌入式
HEFA
14.06.2024
LMK_UU - 直线法兰轴承系列
宇通YTP直线轴承3D图库
26.03.2024
ZF06 - 直线轴承-带法兰型·嵌入式中型
HEFA
14.06.2024
LHTS, LHTSF - 直线轴承 带微型法兰 螺纹孔型(省空间用) 方法兰型
Misumi
30.06.2021
SKF®-RKULG-3-17-CN-C6 - 深沟球轴承SKF®,单列,内径3至17毫米,轴承间隙CN和C3
MÄDLER
29.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表