您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZF05 - 直线轴承-带法兰型-单衬型嵌入式
HEFA
18-直线轴承/衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/18-linear_bearing/zf05.prj},{NB=ZF05FB-d50},{SC=ZF05FB},{TYPE=Single lining type - square flange type},{SL1=SUJ2},{SL2=57HBC~},{SL3=-},{MAT1=SUJ2},{MAT2=resin},{MAT3=Nitrile rubber},{OAT=-18~80℃},{DD=50},{TDD=-0.012/0},{D=80},{TD=-0.022/0},{L=100},{TL=±0.3},{E=13},{H=116},{V=13},{D1=9.0},{D2=14.0},{VV=8.1},{PCD=98},{W=92},{F=56},{FF=56},{A=80},{EC=0.020},{NBR=6},{Y=0.020},{CN=3820},{CON=7940},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SL1
外套材质
ⁿ/ₐ
SL2
外套硬度
ⁿ/ₐ
SL3
外套表面处理
ⁿ/ₐ
MAT1
滚珠材质
ⁿ/ₐ
MAT2
保持架材质
ⁿ/ₐ
MAT3
密封圈材质
ⁿ/ₐ
OAT
使用环境温度
[°C]
DD
d
[mm]
TDD
d的公差
[mm]
D
[mm]
TD
D的公差
[mm]
L
[mm]
TL
L的公差
[mm]
E
e
[mm]
H
[mm]
V
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
VV
v
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
EC
偏心
[mm]
NBR
滚珠列数
ⁿ/ₐ
Y
垂直度
ⁿ/ₐ
CN
基本动额定负载
ⁿ/ₐ
CON
基本静额定负载
ⁿ/ₐ
ZF05YB-d6
ZF05YB-d6
ZF05YB
单衬型·圆法兰型
SUJ2
57HBC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
6
-0.009/0
12
-0.013/0
19
±0.3
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
-
20
0.013
4
0.013
206
265
ZF05YB-d8
ZF05YB-d8
ZF05YB
单衬型·圆法兰型
SUJ2
57HBC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
8
-0.009/0
15
-0.013/0
24
±0.3
5
32
5
3.5
6.0
3.1
24
25
-
24
0.013
4
0.013
265
380
ZF05YB-d10
ZF05YB-d10
ZF05YB
单衬型·圆法兰型
SUJ2
57HBC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
10
-0.009/0
19
-0.016/0
29
±0.3
6
40
6
4.5
7.5
4.1
29
30
-
29
0.013
4
0.013
372
549
ZF05YB-d12
ZF05YB-d12
ZF05YB
单衬型·圆法兰型
SUJ2
57HBC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
12
-0.009/0
21
-0.016/0
30
±0.3
6
42
6
4.5
7.5
4.1
32
32
-
32
0.013
4
0.013
412
598
ZF05YB-d13
ZF05YB-d13
ZF05YB
单衬型·圆法兰型
SUJ2
57HBC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
13
-0.009/0
23
-0.016/0
32
±0.3
6
43
6
4.5
7.5
4.1
33
34
-
33
0.013
4
0.013
510
784
ZF05YB-d16
ZF05YB-d16
ZF05YB
单衬型·圆法兰型
SUJ2
57HBC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
16
-0.009/0
28
-0.016/0
37
±0.3
6
48
6
4.5
7.5
4.1
38
37
22
31
0.013
4
0.013
775
1180
ZF05YB-d20
ZF05YB-d20
ZF05YB
单衬型·圆法兰型
SUJ2
57HBC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
20
-0.010/0
32
-0.019/0
42
±0.3
8
54
8
5.5
9.0
5.1
43
42
24
36
0.016
5
0.016
882
1370
ZF05YB-d25
ZF05YB-d25
ZF05YB
单衬型·圆法兰型
SUJ2
57HBC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
25
-0.010/0
40
-0.019/0
59
±0.3
8
62
8
5.5
9.0
5.1
51
50
32
40
0.016
6
0.016
980
1570
ZF05YB-d30
ZF05YB-d30
ZF05YB
单衬型·圆法兰型
SUJ2
57HBC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
30
-0.010/0
45
-0.019/0
64
±0.3
10
74
10
6.6
11.0
6.1
60
58
35
49
0.016
6
0.016
1570
2740
ZF05YB-d35
ZF05YB-d35
ZF05YB
单衬型·圆法兰型
SUJ2
57HBC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
35
-0.012/0
52
-0.022/0
70
±0.3
10
82
10
6.6
11.0
6.1
67
64
38
55
0.020
6
0.020
1670
3140
ZF05YB-d40
ZF05YB-d40
ZF05YB
单衬型·圆法兰型
SUJ2
57HBC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
40
-0.012/0
60
-0.022/0
80
±0.3
13
96
13
9.0
14.0
8.1
78
75
45
64
0.020
6
0.020
2160
4020
ZF05YB-d50
ZF05YB-d50
ZF05YB
单衬型·圆法兰型
SUJ2
57HBC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
50
-0.012/0
80
-0.022/0
100
±0.3
13
116
13
9.0
14.0
8.1
98
92
56
80
0.020
6
0.020
3820
7940
ZF05YN-d6
ZF05YN-d6
ZF05YN
单衬型·圆法兰型
SUJ2
57HBC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
6
-0.009/0
12
-0.018/0
19
±0.3
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
-
20
0.013
4
0.013
206
265
ZF05YN-d8
ZF05YN-d8
ZF05YN
单衬型·圆法兰型
SUJ2
57HBC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
8
-0.009/0
15
-0.018/0
24
±0.3
5
32
5
3.5
6.0
3.1
24
25
-
24
0.013
4
0.013
265
380
ZF05YN-d10
ZF05YN-d10
ZF05YN
单衬型·圆法兰型
SUJ2
57HBC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
10
-0.009/0
19
-0.021/0
29
±0.3
6
40
6
4.5
7.5
4.1
29
30
-
29
0.013
4
0.013
372
549
ZF05YN-d12
ZF05YN-d12
ZF05YN
单衬型·圆法兰型
SUJ2
57HBC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
12
-0.009/0
21
-0.021/0
30
±0.3
6
42
6
4.5
7.5
4.1
32
32
-
32
0.013
4
0.013
412
598
ZF05YN-d13
ZF05YN-d13
ZF05YN
单衬型·圆法兰型
SUJ2
57HBC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
13
-0.009/0
23
-0.021/0
32
±0.3
6
43
6
4.5
7.5
4.1
33
34
-
33
0.013
4
0.013
510
784
ZF05YN-d16
ZF05YN-d16
ZF05YN
单衬型·圆法兰型
SUJ2
57HBC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
16
-0.009/0
28
-0.021/0
37
±0.3
6
48
6
4.5
7.5
4.1
38
37
22
31
0.013
4
0.013
775
1180
ZF05YN-d20
ZF05YN-d20
ZF05YN
单衬型·圆法兰型
SUJ2
57HBC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
20
-0.010/0
32
-0.025/0
42
±0.3
8
54
8
5.5
9.0
5.1
43
42
24
36
0.016
5
0.016
882
1370
ZF05YN-d25
ZF05YN-d25
ZF05YN
单衬型·圆法兰型
SUJ2
57HBC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
25
-0.010/0
40
-0.025/0
59
±0.3
8
62
8
5.5
9.0
5.1
51
50
32
40
0.016
6
0.016
980
1570
ZF05YN-d30
ZF05YN-d30
ZF05YN
单衬型·圆法兰型
SUJ2
57HBC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
30
-0.010/0
45
-0.025/0
64
±0.3
10
74
10
6.6
11.0
6.1
60
58
35
49
0.016
6
0.016
1570
2740
ZF05YN-d35
ZF05YN-d35
ZF05YN
单衬型·圆法兰型
SUJ2
57HBC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
35
-0.012/0
52
-0.030/0
70
±0.3
10
82
10
6.6
11.0
6.1
67
64
38
55
0.020
6
0.020
1670
3140
ZF05YN-d40
ZF05YN-d40
ZF05YN
单衬型·圆法兰型
SUJ2
57HBC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
40
-0.012/0
60
-0.030/0
80
±0.3
13
96
13
9.0
14.0
8.1
78
75
45
64
0.020
6
0.020
2160
4020
ZF05YN-d50
ZF05YN-d50
ZF05YN
单衬型·圆法兰型
SUJ2
57HBC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
50
-0.012/0
80
-0.030/0
100
±0.3
13
116
13
9.0
14.0
8.1
98
92
56
80
0.020
6
0.020
3820
7940
ZF05FB-d6
ZF05FB-d6
ZF05FB
单衬型·方法兰型
SUJ2
57HBC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
6
-0.009/0
12
-0.013/0
19
±0.3
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
-
20
0.013
4
0.013
206
265
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ZF02 - 直线轴承-带法兰型-单衬型
HEFA
14.06.2024
ZF06 - 直线轴承-带法兰型·嵌入式中型
HEFA
14.06.2024
LME01_27 - 带法兰型直线轴承·单衬型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
J-LMG01_23 - 焊接法兰直线轴承·精密型·双衬型·沉孔型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
ZF07 - 直线轴承-带法兰型-双衬型嵌入式
HEFA
14.06.2024
LHTC, LHTCF - 直线轴承 带微型法兰 螺纹孔型(省空间用) 两面法兰型
Misumi
09.09.2019
LBFCD,LBKCD,LBHCD,LBNFCD,LBNKCD,LBNHCD - 直线轴承-中型中间法兰型
PRiCi FA
17.10.2023
iay01_iay06 - 低组装直线导轨 重载型 • 滑块法兰型 • 可互换
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BBA001-BBA002 - 直线轴承 直柱型直线轴承 单衬型
远东卓越FA
18.06.2024
ZF09 - 直线轴承-带法兰型·中间式中型
HEFA
14.06.2024
LMFP_AM - 直线法兰轴承系列
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
LBF,LBNF,TXZ34SP,TXZ34SS,LBK,LBNK,TXZ35SP,TXZ35SS,LBH,LBNH,TXZ36SP,TXZ36SS ...
PRiCi FA
17.10.2023
LHBB, LHBBF, SLHBB, SLHBBF - 直线轴承固定座组件 滑块加宽型 单衬型
Misumi
16.06.2022
LB,LBN,TXZ31SP,LBSS,TXZ31SS,LBLL,LBNLL - 直线轴承-标准型
PRiCi FA
17.10.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表