您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZF07 - 直线轴承-带法兰型-双衬型嵌入式
HEFA
18-直线轴承/衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/18-linear_bearing/zf07.prj},{NB=ZF07FB-d50},{SC=ZF07FB},{TYPE=Double lining type - square flange type},{SL1=SUJ2},{SL2=57HRC~},{SL3=-},{MAT1=SUJ2},{MAT2=resin},{MAT3=Nitrile rubber},{OAT=-18~80℃},{DD=50},{TDD=-0.015/0},{D=80},{TD=-0.022/0},{L=192},{TL=±0.3},{E=13},{H=116},{V=13},{D1=9.0},{D2=14.0},{VV=8.1},{PCD=98},{W=92},{F=56},{FF=56},{A=80},{EC=0.025},{NBR=6},{Y=0.025},{CN=6080},{CON=15900},{SAT=397.00},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SL1
外套材质
ⁿ/ₐ
SL2
外套硬度
ⁿ/ₐ
SL3
外套表面处理
ⁿ/ₐ
MAT1
滚珠材质
ⁿ/ₐ
MAT2
保持架材质
ⁿ/ₐ
MAT3
密封圈材质
ⁿ/ₐ
OAT
使用环境温度
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
TDD
d的公差
[mm]
D
[mm]
TD
D的公差
[mm]
L
[mm]
TL
L的公差
[mm]
E
e
[mm]
H
[mm]
V
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
VV
v
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
EC
偏心
[mm]
NBR
滚珠列数
ⁿ/ₐ
Y
垂直度
ⁿ/ₐ
CN
基本动额定负载
ⁿ/ₐ
CON
基本静额定负载
ⁿ/ₐ
SAT
静态容许力矩
[Nm]
ZF07YB-d6
ZF07YB-d6
ZF07YB
双衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
6
-0.010/0
12
-0.013/0
35
±0.3
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
-
20
0.015
4
0.015
324
529
2.18
ZF07YB-d8
ZF07YB-d8
ZF07YB
双衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
8
-0.010/0
15
-0.013/0
45
±0.3
5
32
5
3.5
6.0
3.1
24
25
-
24
0.015
4
0.015
431
784
4.31
ZF07YB-d10
ZF07YB-d10
ZF07YB
双衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
10
-0.010/0
19
-0.016/0
55
±0.3
6
40
6
4.5
7.5
4.1
29
30
-
29
0.015
4
0.015
588
1100
7.24
ZF07YB-d12
ZF07YB-d12
ZF07YB
双衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
12
-0.010/0
21
-0.016/0
57
±0.3
6
42
6
4.5
7.5
4.1
32
32
-
32
0.015
4
0.015
657
1200
10.90
ZF07YB-d13
ZF07YB-d13
ZF07YB
双衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
13
-0.010/0
23
-0.016/0
61
±0.3
6
43
6
4.5
7.5
4.1
33
34
-
33
0.015
4
0.015
813
1570
11.60
ZF07YB-d16
ZF07YB-d16
ZF07YB
双衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
16
-0.010/0
28
-0.016/0
70
±0.3
6
48
6
4.5
7.5
4.1
38
37
22
31
0.015
4
0.015
1230
2350
19.70
ZF07YB-d20
ZF07YB-d20
ZF07YB
双衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
20
-0.012/0
32
-0.019/0
80
±0.3
8
54
8
5.5
9.0
5.1
43
42
24
36
0.020
5
0.020
1400
2740
26.80
ZF07YB-d25
ZF07YB-d25
ZF07YB
双衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
25
-0.012/0
40
-0.019/0
112
±0.3
8
62
8
5.5
9.0
5.1
51
50
32
40
0.020
6
0.020
1560
3140
43.40
ZF07YB-d30
ZF07YB-d30
ZF07YB
双衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
30
-0.012/0
45
-0.019/0
123
±0.3
10
74
10
6.6
11.0
6.1
60
58
35
49
0.020
6
0.020
2490
5490
82.80
ZF07YB-d35
ZF07YB-d35
ZF07YB
双衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
35
-0.015/0
52
-0.022/0
135
±0.3
10
82
10
6.6
11.0
6.1
67
64
38
55
0.025
6
0.025
2650
6250
110.00
ZF07YB-d40
ZF07YB-d40
ZF07YB
双衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
40
-0.015/0
60
-0.022/0
151
±0.3
13
96
13
9.0
14.0
8.1
78
75
45
64
0.025
6
0.025
3430
8040
147.00
ZF07YB-d50
ZF07YB-d50
ZF07YB
双衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
50
-0.015/0
80
-0.022/0
192
±0.3
13
116
13
9.0
14.0
8.1
98
92
56
80
0.025
6
0.025
6080
15900
397.00
ZF07YN-d6
ZF07YN-d6
ZF07YN
双衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
6
-0.010/0
12
-0.018/0
35
±0.3
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
-
20
0.015
4
0.015
324
529
2.18
ZF07YN-d8
ZF07YN-d8
ZF07YN
双衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
8
-0.010/0
15
-0.018/0
45
±0.3
5
32
5
3.5
6.0
3.1
24
25
-
24
0.015
4
0.015
431
784
4.31
ZF07YN-d10
ZF07YN-d10
ZF07YN
双衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
10
-0.010/0
19
-0.021/0
55
±0.3
6
40
6
4.5
7.5
4.1
29
30
-
29
0.015
4
0.015
588
1100
7.24
ZF07YN-d12
ZF07YN-d12
ZF07YN
双衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
12
-0.010/0
21
-0.021/0
57
±0.3
6
42
6
4.5
7.5
4.1
32
32
-
32
0.015
4
0.015
657
1200
10.90
ZF07YN-d13
ZF07YN-d13
ZF07YN
双衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
13
-0.010/0
23
-0.021/0
61
±0.3
6
43
6
4.5
7.5
4.1
33
34
-
33
0.015
4
0.015
813
1570
11.60
ZF07YN-d16
ZF07YN-d16
ZF07YN
双衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
16
-0.010/0
28
-0.021/0
70
±0.3
6
48
6
4.5
7.5
4.1
38
37
22
31
0.015
4
0.015
1230
2350
19.70
ZF07YN-d20
ZF07YN-d20
ZF07YN
双衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
20
-0.012/0
32
-0.025/0
80
±0.3
8
54
8
5.5
9.0
5.1
43
42
24
36
0.020
5
0.020
1400
2740
26.80
ZF07YN-d25
ZF07YN-d25
ZF07YN
双衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
25
-0.012/0
40
-0.025/0
112
±0.3
8
62
8
5.5
9.0
5.1
51
50
32
40
0.020
6
0.020
1560
3140
43.40
ZF07YN-d30
ZF07YN-d30
ZF07YN
双衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
30
-0.012/0
45
-0.025/0
123
±0.3
10
74
10
6.6
11.0
6.1
60
58
35
49
0.020
6
0.020
2490
5490
82.80
ZF07YN-d35
ZF07YN-d35
ZF07YN
双衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
35
-0.015/0
52
-0.030/0
135
±0.3
10
82
10
6.6
11.0
6.1
67
64
38
55
0.025
6
0.025
2650
6250
110.00
ZF07YN-d40
ZF07YN-d40
ZF07YN
双衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
40
-0.015/0
60
-0.030/0
151
±0.3
13
96
13
9.0
14.0
8.1
78
75
45
64
0.025
6
0.025
3430
8040
147.00
ZF07YN-d50
ZF07YN-d50
ZF07YN
双衬型·圆法兰型
SUJ2
57HRC~
镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
50
-0.015/0
80
-0.030/0
192
±0.3
13
116
13
9.0
14.0
8.1
98
92
56
80
0.025
6
0.025
6080
15900
397.00
ZF07FB-d6
ZF07FB-d6
ZF07FB
双衬型·方法兰型
SUJ2
57HRC~
-
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-18~80℃
6
-0.010/0
12
-0.013/0
35
±0.3
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
-
20
0.015
4
0.015
324
529
2.18
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ZF01A - 直线轴承-直柱型-单衬型
HEFA
29.04.2024
ADMLF,ADMLFA,ADMLK,ADMLKA,ADMLH,ADMLHA - 法兰型直线轴承/双衬型
仕瑞达3D电子目录
03.04.2023
ZF06 - 直线轴承-带法兰型·嵌入式中型
HEFA
29.04.2024
Modèle B81-DBKB - Douille à billes massives fermée
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
LHIRW, LHIRW-N, LHIRWF, LHIRWM, LHIRWM-N, LHIRWMF, SLHIRW, SLHIRWS, LHISW, ...
Misumi
30.06.2022
C-LMK__LUU - 经济型 直线轴承 - 方法兰 双衬标准型 -
Misumi
19.06.2023
DQA - C型弹性挡圈-轴用
上隆SAMLO
24.03.2023
ZF03 - 直线轴承-带法兰型-中型
HEFA
29.04.2024
ZF04 - 直线轴承-带法兰型-双衬型
HEFA
29.04.2024
LHKIRNL, LHKIRNLF, LHKIRL, LHKIRLF, SLHKIRLFS - 直线轴承 - 圆法兰型 - 嵌入式加长型
Misumi
16.06.2022
LHKICNL, LHKICNLF, LHKICL, LHKICLF, SLHKICLFS - 直线轴承 - 紧凑法兰型 - 嵌入式加长型
Misumi
29.05.2023
ADFRD,ADFSD,ADFCD - 法兰型直线轴承/中型
仕瑞达3D电子目录
03.04.2023
ZF02 - 直线轴承-带法兰型-单衬型
HEFA
29.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表