您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZF13 14 - 直线轴承-单衬型/双衬型·引导式紧凑型
HEFA
18-直线轴承/衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/18-linear_bearing/zf13_14.prj},{NB=ZF13QN-d16},{SC=ZF13QN},{LX=Single-lined type · opposite flange type},{ZTCZ=GCr15},{ZTCZ2=SUJ2},{ZTYD=56HRC~},{ZTST=Electroless nickel plating},{GZCZ=GCr15},{BCJCZ=resin},{MFQCZ=Nitrile rubber},{WD=-15~80℃},{DD=16},{DDT=0/-0.009},{D=26},{DT=0/-0.021},{L=37},{LT=±0.3},{EE=6},{H=44},{HH1=6},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{HH2=4.1},{PCD=36},{W=34},{Y=24},{K=27},{PX=0.012},{FZ1=605},{FZ2=715},{JTRXLJ=0},{ZL=82},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
ZTCZ
外套材质(国标)
ⁿ/ₐ
ZTCZ2
外套材质(相当)
ⁿ/ₐ
ZTYD
外套硬度
ⁿ/ₐ
ZTST
外套表面处理
ⁿ/ₐ
GZCZ
滚珠材质
ⁿ/ₐ
BCJCZ
保持架材质
ⁿ/ₐ
MFQCZ
密封圈材质
ⁿ/ₐ
WD
使用环境温度
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDT
d公差
[mm]
D
[mm]
DT
D公差
[mm]
L
[mm]
LT
L公差
[mm]
EE
e
[mm]
H
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
W
[mm]
PX
偏心
[max]
FZ1
基本额定负载C(动)N
ⁿ/ₐ
FZ2
基本额定负载Co(静)N
ⁿ/ₐ
JTRXLJ
静态允许力矩
[N/m]
ZL
重量
[g]
ZF13YN-d6
ZF13YN-d6
ZF13YN
单衬型·圆法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
6
0/-0.009
10
0/-0.015
19
±0.3
5
25
3.5
6.0
19
20
0.012
130
154
0
17
ZF13YN-d8
ZF13YN-d8
ZF13YN
单衬型·圆法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
8
0/-0.009
13
0/-0.018
24
±0.3
5
28
3.5
6.0
22
23
0.012
234
275
0
25
ZF13YN-d10
ZF13YN-d10
ZF13YN
单衬型·圆法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
10
0/-0.009
17
0/-0.018
29
±0.3
6
35
4.5
7.5
27
27
0.012
365
430
0
50
ZF13YN-d12
ZF13YN-d12
ZF13YN
单衬型·圆法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
12
0/-0.009
19
0/-0.021
30
±0.3
6
38
4.5
7.5
30
29
0.012
380
445
0
60
ZF13YN-d16
ZF13YN-d16
ZF13YN
单衬型·圆法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
16
0/-0.009
26
0/-0.021
37
±0.3
6
44
4.5
7.5
36
34
0.012
605
715
0
95
ZF13FN-d6
ZF13FN-d6
ZF13FN
单衬型·方法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
6
0/-0.009
10
0/-0.015
19
±0.3
5
25
3.5
6.0
19
20
0.012
130
154
0
15
ZF13FN-d8
ZF13FN-d8
ZF13FN
单衬型·方法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
8
0/-0.009
13
0/-0.018
24
±0.3
5
28
3.5
6.0
22
23
0.012
234
275
0
20
ZF13FN-d10
ZF13FN-d10
ZF13FN
单衬型·方法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
10
0/-0.009
17
0/-0.018
29
±0.3
6
35
4.5
7.5
27
27
0.012
365
430
0
40
ZF13FN-d12
ZF13FN-d12
ZF13FN
单衬型·方法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
12
0/-0.009
19
0/-0.021
30
±0.3
6
38
4.5
7.5
30
29
0.012
380
445
0
51
ZF13FN-d16
ZF13FN-d16
ZF13FN
单衬型·方法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
16
0/-0.009
26
0/-0.021
37
±0.3
6
44
4.5
7.5
36
34
0.012
605
715
0
75
ZF13QN-d6
ZF13QN-d6
ZF13QN
单衬型·对边法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
6
0/-0.009
10
0/-0.015
19
±0.3
5
25
3.5
6.0
19
20
0.012
130
154
0
14
ZF13QN-d8
ZF13QN-d8
ZF13QN
单衬型·对边法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
8
0/-0.009
13
0/-0.018
24
±0.3
5
28
3.5
6.0
22
23
0.012
234
275
0
25
ZF13QN-d10
ZF13QN-d10
ZF13QN
单衬型·对边法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
10
0/-0.009
17
0/-0.018
29
±0.3
6
35
4.5
7.5
27
27
0.012
365
430
0
45
ZF13QN-d12
ZF13QN-d12
ZF13QN
单衬型·对边法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
12
0/-0.009
19
0/-0.021
30
±0.3
6
38
4.5
7.5
30
29
0.012
380
445
0
54
ZF13QN-d16
ZF13QN-d16
ZF13QN
单衬型·对边法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
16
0/-0.009
26
0/-0.021
37
±0.3
6
44
4.5
7.5
36
34
0.012
605
715
0
82
ZF14YN-d6
ZF14YN-d6
ZF14YN
双衬型·圆法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
6
0/-0.010
10
0/-0.015
35
±0.3
5
25
3.5
6.0
19
20
0.015
205
305
2.45
25
ZF14YN-d8
ZF14YN-d8
ZF14YN
双衬型·圆法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
8
0/-0.010
13
0/-0.018
45
±0.3
5
28
3.5
6.0
22
23
0.015
380
556
5.75
35
ZF14YN-d10
ZF14YN-d10
ZF14YN
双衬型·圆法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
10
0/-0.010
17
0/-0.018
55
±0.3
6
35
4.5
7.5
27
27
0.015
586
865
10.95
80
ZF14YN-d12
ZF14YN-d12
ZF14YN
双衬型·圆法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
12
0/-0.010
19
0/-0.021
57
±0.3
6
38
4.5
7.5
30
29
0.015
605
900
11.86
98
ZF14YN-d16
ZF14YN-d16
ZF14YN
双衬型·圆法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
16
0/-0.010
26
0/-0.021
70
±0.3
6
44
4.5
7.5
36
34
0.015
966
1430
23.45
155
ZF14FN-d6
ZF14FN-d6
ZF14FN
双衬型·方法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
6
0/-0.010
10
0/-0.015
35
±0.3
5
25
3.5
6.0
19
20
0.015
205
305
2.45
21
ZF14FN-d8
ZF14FN-d8
ZF14FN
双衬型·方法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
8
0/-0.010
13
0/-0.018
45
±0.3
5
28
3.5
6.0
22
23
0.015
380
556
5.75
35
ZF14FN-d10
ZF14FN-d10
ZF14FN
双衬型·方法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
10
0/-0.010
17
0/-0.018
55
±0.3
6
35
4.5
7.5
27
27
0.015
586
865
10.95
65
ZF14FN-d12
ZF14FN-d12
ZF14FN
双衬型·方法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
12
0/-0.010
19
0/-0.021
57
±0.3
6
38
4.5
7.5
30
29
0.015
605
900
11.86
85
ZF14FN-d16
ZF14FN-d16
ZF14FN
双衬型·方法兰型
GCr15
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
16
0/-0.010
26
0/-0.021
70
±0.3
6
44
4.5
7.5
36
34
0.015
966
1430
23.45
136
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
NLMTPF - Pilot Pattern Oval Flange Type
NTN Automation
03.02.2022
NSME - Open Case Unit
NTN Automation
03.02.2022
ZF03 - 直线轴承-带法兰型-中型
HEFA
14.06.2024
ZE08_09 - 法兰一体型无油衬套-嵌入式法兰型/中间法兰型
HEFA
14.06.2024
LMH_AM - 直线法兰轴承系列
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
ZF20HW - 直线轴承固定座组件-双衬型
HEFA
14.06.2024
ZF09 - 直线轴承-带法兰型·中间式中型
HEFA
14.06.2024
VZWP - 电磁阀
Festo
30.08.2023
ZF06 - 直线轴承-带法兰型·嵌入式中型
HEFA
14.06.2024
LHTC, LHTCF - 直线轴承 带微型法兰 螺纹孔型(省空间用) 两面法兰型
Misumi
30.06.2021
LM◻UU-OP - 直线轴承标准系列
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
SBR - 铝制外壳打开
三益精工
17.01.2022
ZF11_12 - 直线轴承-单衬型/双衬型·紧凑型
HEFA
14.06.2024
ZE07YB_FB_QB - 法兰一体型无油衬套-圆法兰型/方法兰型/对边法兰型
HEFA
14.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表