您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZF15A H - 直线轴承-紧凑直柱型
HEFA
18-直线轴承/衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/18-linear_bearing/zf15a_h.prj},{NB=ZF15AB-d16},{SC=ZF15AB},{LX=Single lining type},{ZTCZ=GCr15},{ZTCZ2=SUJ2},{ZTYD=56HRC~},{ZTST=-},{GZCZ=GCr15},{BCJCZ=resin},{MFQCZ=Nitrile rubber},{WD=-15~80℃},{DD=16},{DDT=0/-0.009},{D=26},{DT=0/-0.013},{L=37},{LT=0/-0.2},{W=23.3},{WT=0/-0.4},{EE=1.35},{H=24.9},{RR=0.3},{PX=0.012},{GZLS=5},{FZ1=605},{FZ2=715},{JTRXLJ=0},{ZL=58},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
ZTCZ
外套材质(国标)
ⁿ/ₐ
ZTCZ2
外套材质(相当)
ⁿ/ₐ
ZTYD
外套硬度
ⁿ/ₐ
ZTST
外套表面处理
ⁿ/ₐ
GZCZ
滚珠材质
ⁿ/ₐ
BCJCZ
保持架材质
ⁿ/ₐ
MFQCZ
密封圈材质
ⁿ/ₐ
WD
使用环境温度
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDT
d公差
[mm]
D
[mm]
DT
D公差
[mm]
L
[mm]
LT
L公差
[mm]
W
[mm]
WT
W公差
[mm]
EE
e
[mm]
H
[mm]
RR
r
[mm]
PX
偏心
[max]
GZLS
滚珠列数
ⁿ/ₐ
FZ1
基本额定负载C(动)N
ⁿ/ₐ
FZ2
基本额定负载Co(静)N
ⁿ/ₐ
JTRXLJ
静态允许力矩
[N·m]
ZL
重量
[g]
ZF15AB-d6
ZF15AB-d6
ZF15AB
单衬型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
6
0/-0.009
10
0/-0.009
19
0/-0.2
11.3
0/-0.4
1.15
9.6
0.1
0.012
6
130
150
0
6
ZF15AB-d8
ZF15AB-d8
ZF15AB
单衬型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
8
0/-0.009
13
0/-0.011
24
0/-0.2
15.3
0/-0.4
1.15
12.4
0.2
0.012
6
234
275
0
12
ZF15AB-d10
ZF15AB-d10
ZF15AB
单衬型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
10
0/-0.009
17
0/-0.011
29
0/-0.2
19.4
0/-0.4
1.15
16.2
0.2
0.012
6
365
430
0
26
ZF15AB-d12
ZF15AB-d12
ZF15AB
单衬型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
12
0/-0.009
19
0/-0.013
30
0/-0.2
20.4
0/-0.4
1.35
18.0
0.2
0.012
6
380
445
0
32
ZF15AB-d16
ZF15AB-d16
ZF15AB
单衬型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
16
0/-0.009
26
0/-0.013
37
0/-0.2
23.3
0/-0.4
1.35
24.9
0.3
0.012
5
605
715
0
58
ZF15HB-d6
ZF15HB-d6
ZF15HB
双衬型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
6
0/-0.010
10
0/-0.009
35
0/-0.3
24.8
0/-0.5
1.15
9.6
0.1
0.015
6
205
305
2.45
12
ZF15HB-d8
ZF15HB-d8
ZF15HB
双衬型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
8
0/-0.010
13
0/-0.011
45
0/-0.3
32.8
0/-0.5
1.15
12.4
0.2
0.015
6
380
550
5.75
25
ZF15HB-d10
ZF15HB-d10
ZF15HB
双衬型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
10
0/-0.010
17
0/-0.011
55
0/-0.3
41.4
0/-0.5
1.15
16.2
0.2
0.015
6
580
865
10.95
52
ZF15HB-d12
ZF15HB-d12
ZF15HB
双衬型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
12
0/-0.010
19
0/-0.013
57
0/-0.3
43.4
0/-0.5
1.35
18.0
0.2
0.015
6
605
895
11.85
65
ZF15HB-d16
ZF15HB-d16
ZF15HB
双衬型
GCr15
SUJ2
56HRC~
-
GCr15
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
16
0/-0.010
26
0/-0.013
70
0/-0.3
49.8
0/-0.5
1.35
24.9
0.3
0.015
5
960
1430
23.45
116
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
KKB - Linear bearing with inclined ball tracks
HPC
17.02.2022
KKP - Linear bearing with inclined ball tracks
HPC
17.02.2022
CBHPA,CBHPK,CBHPB,CBHPC,CBHPT,CBHPM,CBHPP - 同步轮-高扭矩同步带轮-S3M型B·K形
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
C-LMUW, C-LMUWF-N,C-LMUWMF-N - 直线轴承 标准型 直柱型
Misumi
16.08.2023
ZF11_12 - 直线轴承-单衬型/双衬型·紧凑型
HEFA
14.06.2024
LMD21_31 - 紧凑直柱型直线轴承·单衬型/双衬型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
滚珠衬套SC型
THK
23.05.2024
LM-AM - 直线轴承标准系列
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
LME_LUU - 直线轴承标准系列
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
ZF01H - 直线轴承-直柱型-双衬型
HEFA
14.06.2024
NLM - Linear Bearing
NTN Automation
03.02.2022
C-LMU, C-LMUM,C-LMU-N,C-LMUF-N,C-LMUMF-N - 直线轴承 标准型 直柱型
Misumi
16.08.2023
ADMUD - 中型直线轴承/单衬型
仕瑞达3D电子目录
03.04.2023
ALM - 直线轴承-直柱型
XUANMU
07.12.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表