您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZF20AW - 直线轴承固定座组件-单衬型
HEFA
18-直线轴承/衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/18-linear_bearing/zf20aw_asmtab.prj},{NB=ZF20AW-d16},{TYPE=ZF20AW},{TYPE1=Single lining type},{S=ZF01AB series},{MS=Aluminium alloy},{ST=natural color anode},{QA=-18~80℃},{DD=16},{DDTOL=0/-0.009},{L=44},{L1=34},{HH=19},{H=38.5},{H1=32.5},{H2=9},{CC=50},{C1=36.0},{M=5},{MM=M5},{D1=4.3},{H3=12},{A=19.8},{B=0.85},{C=775},{CO=1180},{INFOTEXT=website},{C2=2.0},{DA=29.4},{DB=28.0},{LA=3.5},{LB=2.15},{PPATH=zf01-09-linear_bearing/linear_bearing_zf20aw/linear_bearing_assembiles/linear_bearing_20_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
S
使用轴承系列码
ⁿ/ₐ
MS
固定座材质
ⁿ/ₐ
ST
固定座表面处理
ⁿ/ₐ
QA
使用环境温度
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d轴孔公差
[mm]
L
L轴长度
[mm]
L1
L1槽间距
[mm]
HH
h
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
CC
C
[mm]
C1
[mm]
MM
M
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
H3
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
C(动)N
ⁿ/ₐ
CO
Co(静)N
ⁿ/ₐ
ZF20AW-d8
ZF20AW-d8
ZF20AW
单衬型
ZF01AB系列
铝合金
本色阳极
-18~80℃
8
0/-0.009
30
18
11
22.0
18.0
6
34
24.0
M4
3.4
8
16.0
0.40
265
380
ZF20AW-d10
ZF20AW-d10
ZF20AW
单衬型
ZF01AB系列
铝合金
本色阳极
-18~80℃
10
0/-0.009
35
21
13
26.0
21.0
8
40
28.0
M5
4.3
12
15.5
0.40
372
549
ZF20AW-d12
ZF20AW-d12
ZF20AW
单衬型
ZF01AB系列
铝合金
本色阳极
-18~80℃
12
0/-0.009
36
26
15
28.0
24.0
8
42
30.5
M5
4.3
12
17.5
0.40
412
598
ZF20AW-d16
ZF20AW-d16
ZF20AW
单衬型
ZF01AB系列
铝合金
本色阳极
-18~80℃
16
0/-0.009
44
34
19
38.5
32.5
9
50
36.0
M5
4.3
12
19.8
0.85
775
1180
ZF20AW-d20
ZF20AW-d20
ZF20AW
单衬型
ZF01AB系列
铝合金
本色阳极
-18~80℃
20
0/-0.010
50
40
21
41.0
35.0
11
54
40.0
M6
5.2
12
21.0
0.50
882
1370
ZF20AW-d25
ZF20AW-d25
ZF20AW
单衬型
ZF01AB系列
铝合金
本色阳极
-18~80℃
25
0/-0.010
67
50
26
51.5
42.0
12
76
54.0
M8
7.0
18
36.0
1.00
980
1570
ZF20AW-d30
ZF20AW-d30
ZF20AW
单衬型
ZF01AB系列
铝合金
本色阳极
-18~80℃
30
0/-0.010
72
58
30
59.5
49.0
15
78
58.0
M8
7.0
18
39.9
0.75
1570
2740
ZF20AW-d35
ZF20AW-d35
ZF20AW
单衬型
ZF01AB系列
铝合金
本色阳极
-18~80℃
35
0/-0.012
80
60
34
68.0
54.0
18
90
70.0
M8
7.0
18
53.0
1.50
1670
3140
ZF20AW-d40
ZF20AW-d40
ZF20AW
单衬型
ZF01AB系列
铝合金
本色阳极
-18~80℃
40
0/-0.012
90
60
40
78.0
62.0
20
102
80.0
M10
8.7
25
61.0
1.50
2160
4020
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SC - 直线轴承滑块单元
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
KRCS/KRCL - 带座直线轴承
上隆SAMLO
30.05.2023
ZF20HW - 直线轴承固定座组件-双衬型
HEFA
14.06.2024
CD30PE_PU - 链条 · 标准型 · 06B/08B/10B/12B系列
HEFA
14.06.2024
CD34BE_BU_ZE - 链条接头·半扣型
HEFA
14.06.2024
SK - 轴支座
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
TBC series (Case Unit type)
TSK
17.10.2022
SC_L - 直线轴承滑块单元
宇通YTP直线轴承3D图库
11.05.2022
ZF02 - 直线轴承-带法兰型-单衬型
HEFA
14.06.2024
ZF21A_21H - 直线轴承固定座组件-双衬型/双衬型-轴滑动型
HEFA
14.06.2024
GADT-014 - 线性衬套组
TOHATSU伍全企业股份有限公司
21.06.2024
MAE-LKLE-KG-1 - 直线球轴承和轴承座单元KG-1 ISO系列1,带一个高级直线球轴承
MÄDLER
26.04.2024
ZF22_23 - 直线轴承支撑轴固定座组件 - 法兰型
HEFA
14.06.2024
ADHBL,ADHBS,ADHBLL - 直线轴承固定座组件-双衬型/中长型/加长型
仕瑞达3D电子目录
03.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表