您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZF64BR CR - 调心型直线轴承·单衬型·标准型/开口型
HEFA
18-直线轴承/衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/18-linear_bearing/zf64br_cr.prj},{NB=ZF64BR-d30},{SC=ZF64BR},{TYPE=Standard},{MT1=resin},{MT2=SUJ2},{MT3=resin},{MT4=nitrile rubber},{AT=-20~80℃},{D=30},{TOL=+0.011~+0.001},{DD=47},{L=68},{A=51.8},{N=2.20},{H1=-},{H=0.0},{B=-},{BB=0},{AA=-},{F=-},{FF=0.0},{J=-},{JJ=0.0},{BNC=6},{C=4710},{CO=2800},{WEIGHT=185},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MT1
材质(轴套)
ⁿ/ₐ
MT2
材质(滚珠)
ⁿ/ₐ
MT3
材质(保持架)
ⁿ/ₐ
MT4
材质(密封圈)
ⁿ/ₐ
AT
使用环境温度
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
TOL
d公差
[mm]
DD
D
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
N
n
[min]
H1
h1
[mm]
B
[°]
AA
a
[mm]
F
[mm]
J
[mm]
BNC
滚珠列数
ⁿ/ₐ
C
基本额定负载C(动)
[N]
CO
基本额定负载Co(静)
[N]
WEIGHT
重量
[g]
ZF64BR-d10
ZF64BR-d10
ZF64BR
标准型
树脂
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-20~80℃
10
+0.008~0
19
29
21.7
1.35
-
-
-
-
-
5
750
550
17
ZF64BR-d12
ZF64BR-d12
ZF64BR
标准型
树脂
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-20~80℃
12
+0.008~0
22
32
22.7
1.35
-
-
-
-
-
5
1230
1100
23
ZF64BR-d16
ZF64BR-d16
ZF64BR
标准型
树脂
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-20~80℃
16
+0.009~+0.001
26
36
24.7
1.35
-
-
-
-
-
5
1550
1250
28
ZF64BR-d20
ZF64BR-d20
ZF64BR
标准型
树脂
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-20~80℃
20
+0.009~+0.001
32
45
31.3
1.65
-
-
-
-
-
6
2580
1670
61
ZF64BR-d25
ZF64BR-d25
ZF64BR
标准型
树脂
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-20~80℃
25
+0.011~+0.001
40
58
43.8
1.90
-
-
-
-
-
6
3800
2750
122
ZF64BR-d30
ZF64BR-d30
ZF64BR
标准型
树脂
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-20~80℃
30
+0.011~+0.001
47
68
51.8
2.20
-
-
-
-
-
6
4710
2800
185
ZF64BR-d40
ZF64BR-d40
ZF64BR
标准型
树脂
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-20~80℃
40
+0.013~+0.002
62
80
60.4
2.20
-
-
-
-
-
6
6500
5720
360
ZF64BR-d50
ZF64BR-d50
ZF64BR
标准型
树脂
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-20~80℃
50
+0.013~+0.002
75
100
77.4
2.70
-
-
-
-
-
6
11460
7940
580
ZF64CR-d12
ZF64CR-d12
ZF64CR
开口型
树脂
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-20~80℃
12
+0.008~0
22
32
22.7
1.35
6.5
66
3
-
0.7
4
1290
1260
18
ZF64CR-d16
ZF64CR-d16
ZF64CR
开口型
树脂
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-20~80℃
16
+0.009~+0.001
26
36
24.7
1.35
9
68
3
-
0.7
4
1640
1320
22
ZF64CR-d20
ZF64CR-d20
ZF64CR
开口型
树脂
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-20~80℃
20
+0.009~+0.001
32
45
31.3
1.65
9
55
3
-
0.9
5
2630
1720
51
ZF64CR-d25
ZF64CR-d25
ZF64CR
开口型
树脂
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-20~80℃
25
+0.011~+0.001
40
58
43.8
1.90
11.5
57
3
1.5
1.4
5
3910
2850
102
ZF64CR-d30
ZF64CR-d30
ZF64CR
开口型
树脂
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-20~80℃
30
+0.011~+0.001
47
68
51.8
1.90
14
57
3
2
2.2
5
4850
2900
155
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表