您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
zf74 - 带法兰直线轴承(带润滑装置)·单衬型/双衬型·引导式
HEFA
18-直线轴承/衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/18-linear_bearing/zf74_75.prj},{NB=ZF74QN-d30},{SC=ZF74QN},{TYPE=Single bushing, side flange type},{MT1=SUJ2},{HD=56HRC~},{ST=Electroless nickel plating},{MT2=SUJ2},{MT3=resin},{MT4=nitrile rubber},{AT=-15~80℃},{D=30},{TOL1=0~-0.010},{DD=45},{TOL2=0~-0.025},{L=84},{L1=64},{TOL3=±0.3},{L2=10.0},{V1=10},{H=74},{V=10},{D1=6.6},{D2=11.0},{VV=6.1},{PCD=60.0},{W=58},{F=35},{A=49},{ECC=0.014},{N=6},{Y=0.014},{C=1565},{CO=2735},{SPT=-},{WEIGHT=370},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MT1
材质(轴套)
ⁿ/ₐ
HD
硬度(轴套)
ⁿ/ₐ
ST
表面处理(轴套)
ⁿ/ₐ
MT2
材质(滚珠)
ⁿ/ₐ
MT3
材质(保持架/储油盒)
ⁿ/ₐ
MT4
材质(密封圈)
ⁿ/ₐ
AT
使用环境温度
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
TOL1
d公差
[mm]
DD
D
[mm]
TOL2
D公差
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
TOL3
L1公差
[mm]
L2
[mm]
V1
[mm]
H
[mm]
V
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
VV
v
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
ECC
偏心(最大)
[mm]
N
滚珠列数
ⁿ/ₐ
Y
垂直度Y
[mm]
C
基本额定载荷C(动)
[N]
CO
基本额定载荷Co(静)
[N]
SPT
静态允许力矩
[N·m]
WEIGHT
重量
[g]
ZF74YN-d10
ZF74YN-d10
ZF74YN
单衬型·圆法兰型
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
10
0~-0.009
19
0~-0.021
39
29
±0.3
5.0
6
40
6
4.5
7.5
4.1
29.0
30
0
29
0.011
4
0.011
370
545
-
65
ZF74YN-d12
ZF74YN-d12
ZF74YN
单衬型·圆法兰型
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
12
0~-0.009
21
0~-0.021
41
30
±0.3
5.5
6
42
6
4.5
7.5
4.1
32.0
32
0
32
0.011
4
0.011
410
595
-
71
ZF74YN-d16
ZF74YN-d16
ZF74YN
单衬型·圆法兰型
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
16
0~-0.009
28
0~-0.021
49
37
±0.3
6.0
6
48
6
4.5
7.5
4.1
38.0
37
22
31
0.011
4
0.011
770
1175
-
125
ZF74YN-d20
ZF74YN-d20
ZF74YN
单衬型·圆法兰型
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
20
0~-0.010
32
0~-0.025
56
42
±0.3
7.0
8
54
8
5.5
9.0
5.1
43.0
42
24
36
0.014
5
0.014
880
1365
-
175
ZF74YN-d25
ZF74YN-d25
ZF74YN
单衬型·圆法兰型
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
25
0~-0.010
40
0~-0.025
77
59
±0.3
9.0
8
62
8
5.5
9.0
5.1
51.0
50
32
40
0.014
6
0.014
975
1565
-
304
ZF74YN-d30
ZF74YN-d30
ZF74YN
单衬型·圆法兰型
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
30
0~-0.010
45
0~-0.025
84
64
±0.3
10.0
10
74
10
6.6
11.0
6.1
60.0
58
35
49
0.014
6
0.014
1565
2735
-
429
ZF74FN-d10
ZF74FN-d10
ZF74FN
单衬型·方法兰型
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
10
0~-0.009
19
0~-0.021
39
29
±0.3
5.0
6
40
6
4.5
7.5
4.1
29.0
30
0
29
0.011
4
0.011
370
545
-
48
ZF74FN-d12
ZF74FN-d12
ZF74FN
单衬型·方法兰型
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
12
0~-0.009
21
0~-0.021
41
30
±0.3
5.5
6
42
6
4.5
7.5
4.1
32.0
32
0
32
0.011
4
0.011
410
595
-
54
ZF74FN-d16
ZF74FN-d16
ZF74FN
单衬型·方法兰型
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
16
0~-0.009
28
0~-0.021
49
37
±0.3
6.0
6
48
6
4.5
7.5
4.1
38.0
37
22
31
0.011
4
0.011
770
1175
-
115
ZF74FN-d20
ZF74FN-d20
ZF74FN
单衬型·方法兰型
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
20
0~-0.010
32
0~-0.025
56
42
±0.3
7.0
8
54
8
5.5
9.0
5.1
43.0
42
24
36
0.014
5
0.014
880
1365
-
139
ZF74FN-d25
ZF74FN-d25
ZF74FN
单衬型·方法兰型
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
25
0~-0.010
40
0~-0.025
77
59
±0.3
9.0
8
62
8
5.5
9.0
5.1
51.0
50
32
40
0.014
6
0.014
975
1565
-
275
ZF74FN-d30
ZF74FN-d30
ZF74FN
单衬型·方法兰型
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
30
0~-0.010
45
0~-0.025
84
64
±0.3
10.0
10
74
10
6.6
11.0
6.1
60.0
58
35
49
0.014
6
0.014
1565
2735
-
357
ZF74QN-d10
ZF74QN-d10
ZF74QN
单衬型·对边法兰型
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
10
0~-0.009
19
0~-0.021
39
29
±0.3
5.0
6
40
6
4.5
7.5
4.1
29.0
30
0
29
0.011
4
0.011
370
545
-
55
ZF74QN-d12
ZF74QN-d12
ZF74QN
单衬型·对边法兰型
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
12
0~-0.009
21
0~-0.021
41
30
±0.3
5.5
6
42
6
4.5
7.5
4.1
32.0
32
0
32
0.011
4
0.011
410
595
-
62
ZF74QN-d16
ZF74QN-d16
ZF74QN
单衬型·对边法兰型
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
16
0~-0.009
28
0~-0.021
49
37
±0.3
6.0
6
48
6
4.5
7.5
4.1
38.0
37
22
31
0.011
4
0.011
770
1175
-
100
ZF74QN-d20
ZF74QN-d20
ZF74QN
单衬型·对边法兰型
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
20
0~-0.010
32
0~-0.025
56
42
±0.3
7.0
8
54
8
5.5
9.0
5.1
43.0
42
24
36
0.014
5
0.014
880
1365
-
145
ZF74QN-d25
ZF74QN-d25
ZF74QN
单衬型·对边法兰型
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
25
0~-0.010
40
0~-0.025
77
59
±0.3
9.0
8
62
8
5.5
9.0
5.1
51.0
50
32
40
0.014
6
0.014
975
1565
-
285
ZF74QN-d30
ZF74QN-d30
ZF74QN
单衬型·对边法兰型
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
30
0~-0.010
45
0~-0.025
84
64
±0.3
10.0
10
74
10
6.6
11.0
6.1
60.0
58
35
49
0.014
6
0.014
1565
2735
-
370
ZF75YN-d10
ZF75YN-d10
ZF75YN
单衬型·圆法兰型
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
10
0~-0.009
19
0~-0.021
39
29
±0.3
5.0
6
40
6
4.5
7.5
4.1
29.0
30
0
29
0.011
4
0.011
370
545
7.2
88
ZF75YN-d12
ZF75YN-d12
ZF75YN
单衬型·圆法兰型
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
12
0~-0.009
21
0~-0.021
41
30
±0.3
5.5
6
42
6
4.5
7.5
4.1
32.0
32
0
32
0.011
4
0.011
410
595
10.5
96
ZF75YN-d16
ZF75YN-d16
ZF75YN
单衬型·圆法兰型
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
16
0~-0.009
28
0~-0.021
49
37
±0.3
6.0
6
48
6
4.5
7.5
4.1
38.0
37
22
31
0.011
4
0.011
770
1175
19.5
182
ZF75YN-d20
ZF75YN-d20
ZF75YN
单衬型·圆法兰型
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
20
0~-0.010
32
0~-0.025
56
42
±0.3
7.0
8
54
8
5.5
9.0
5.1
43.0
42
24
36
0.014
5
0.014
880
1365
26.5
255
ZF75YN-d25
ZF75YN-d25
ZF75YN
单衬型·圆法兰型
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
25
0~-0.010
40
0~-0.025
77
59
±0.3
9.0
8
62
8
5.5
9.0
5.1
51.0
50
32
40
0.014
6
0.014
975
1565
43
502
ZF75YN-d30
ZF75YN-d30
ZF75YN
单衬型·圆法兰型
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
30
0~-0.010
45
0~-0.025
84
64
±0.3
10.0
10
74
10
6.6
11.0
6.1
60.0
58
35
49
0.014
6
0.014
1565
2735
82.5
654
ZF75FN-d10
ZF75FN-d10
ZF75FN
单衬型·方法兰型
SUJ2
56HRC~
无电解镀镍
SUJ2
树脂
丁腈橡胶
-15~80℃
10
0~-0.009
19
0~-0.021
39
29
±0.3
5.0
6
40
6
4.5
7.5
4.1
29.0
30
0
29
0.011
4
0.011
370
545
7.2
71
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表