您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ZSC8-ZSD8 - 直齿锥齿轮
HEFA
6-齿轮/齿条
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/6-chilun/zsc8_zsd8.prj},{NB=ZSC8SE1.5-2525-H10},{MATP=S},{ST=E},{HT=-},{PA=20°},{AC=GB/T11365-1989 Level 8},{FJ=Fixing screw (blackened at S45C)},{MM=1.5},{CO=2525},{SHS=H},{D=10},{Z=25},{TR=1:1},{PC=2525},{B=7.5},{DD=37.5},{DA=39.62},{C=30},{E=34.00},{L=21.26},{L1=19.0},{L2=16.31},{L3=11.50},{L4=5.0},{F=48°51'},{KC=},{INFOTEXT=website},{PPATH=chilun_zsc8_zsd8/assembiles/chilun_zsc8_zsd8_asmtpl.prj},{MMM=1.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TSH
齿面硬度
ⁿ/ₐ
PA
压力角
ⁿ/ₐ
AC
精度等级
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
MM
m模数
ⁿ/ₐ
CO
代号
ⁿ/ₐ
Z
Z齿数
ⁿ/ₐ
TR
I齿数比
ⁿ/ₐ
PC
配对代号
ⁿ/ₐ
B
B齿宽
[mm]
DD
d分度圆直径
[mm]
DA
da齿顶圆直径
[mm]
C
C轮毂直径
[mm]
G
支撑面直径
[mm]
E
E安装距
[mm]
L
L总长
[mm]
L1
L1孔长
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
F
F°
ⁿ/ₐ
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
ZSC8SE1.0-2020-H6
ZSC8SE1.0-2020-H6
ZSC8SE
<HB190
20°
GB/T11365-1989 8级
固定螺丝(S45C时为发黑)
1.0
2020
20
1:1
2020
4.3
20.0
21.41
16
11.800
21.00
14.53
13.0
11.71
9.00
4.5
49°3'
0
ZSC8SE1.0-2525-H6
ZSC8SE1.0-2525-H6
ZSC8SE
<HB190
20°
GB/T11365-1989 8级
固定螺丝(S45C时为发黑)
1.0
2525
25
1:1
2525
5.3
25.0
26.41
20
15.000
23.00
14.70
13.0
11.21
8.00
4.0
48°51'
0
ZSC8SE1.0-3030-H8
ZSC8SE1.0-3030-H8
ZSC8SE
<HB190
20°
GB/T11365-1989 8级
固定螺丝(S45C时为发黑)
1.0
3030
30
1:1
3030
6.2
30.0
31.41
22
19.400
26.00
15.89
14.5
11.71
8.90
4.5
47°42'
0
ZSC8SE1.0-2040-H6
ZSC8SE1.0-2040-H6
ZSC8SE
<HB190
20°
GB/T11365-1989 8级
固定螺丝(S45C时为发黑)
1.0
2040
20
1:2
2020
5.7
20.0
21.79
16
12.100
29.60
15.03
14.0
10.05
8.60
4.0
29°8'
0
ZSC8SE1.0-4020-H8
ZSC8SE1.0-4020-H8
ZSC8SE
<HB190
20°
GB/T11365-1989 8级
固定螺丝(S45C时为发黑)
1.0
4020
40
1:2
2040
5.7
40.0
40.89
25
28.400
21.80
15.02
13.0
12.69
8.00
4.0
66°0'
0
ZSC8SE1.5-2020-H10
ZSC8SE1.5-2020-H10
ZSC8SE
<HB190
20°
GB/T11365-1989 8级
固定螺丝(S45C时为发黑)
1.5
2020
20
1:1
2020
6.8
30.0
32.12
24
17.700
28.00
18.53
16.5
14.06
10.00
5.0
49°3'
0
ZSC8SE1.5-2525-H10
ZSC8SE1.5-2525-H10
ZSC8SE
<HB190
20°
GB/T11365-1989 8级
固定螺丝(S45C时为发黑)
1.5
2525
25
1:1
2525
7.5
37.5
39.62
30
23.700
34.00
21.26
19.0
16.31
11.50
5.0
48°51'
0
ZSC8SE1.5-3030-H12
ZSC8SE1.5-3030-H12
ZSC8SE
<HB190
20°
GB/T11365-1989 8级
固定螺丝(S45C时为发黑)
1.5
3030
30
1:1
3030
9.3
45.0
47.12
33
29.600
38.00
22.83
21.0
16.56
12.34
6.0
47°42'
0
ZSC8SE1.5-1836-H8
ZSC8SE1.5-1836-H8
ZSC8SE
<HB190
20°
GB/T11365-1989 8级
固定螺丝(S45C时为发黑)
1.5
1836
18
1:2
3618
9.8
27.0
29.68
22
12.200
40.74
22.96
21.0
14.41
12.50
6.0
29°25'
0
ZSC8SE1.5-3618-H10
ZSC8SE1.5-3618-H10
ZSC8SE
<HB190
20°
GB/T11365-1989 8级
固定螺丝(S45C时为发黑)
1.5
3618
36
1:2
1836
9.8
54.0
55.34
30
34.300
26.75
18.54
15.5
14.59
10.00
5.0
66°17'
0
ZSC8SE2.0-2020-H12
ZSC8SE2.0-2020-H12
ZSC8SE
<HB190
20°
GB/T11365-1989 8级
固定螺丝(S45C时为发黑)
2.0
2020
20
1:1
2020
8.5
40.0
41.32
34
23.900
37.00
24.00
21.0
18.41
14.00
7.0
49°3'
0
ZSC8SE2.0-2525-H12
ZSC8SE2.0-2525-H12
ZSC8SE
<HB190
20°
GB/T11365-1989 8级
固定螺丝(S45C时为发黑)
2.0
2525
25
1:1
2525
10.5
50.0
51.33
42
32.300
40.00
23.34
21.0
16.41
10.99
5.0
48°51'
0
ZSC8SE2.0-3030-H16
ZSC8SE2.0-3030-H16
ZSC8SE
<HB190
20°
GB/T11365-1989 8级
固定螺丝(S45C时为发黑)
2.0
3030
30
1:1
3030
12.4
60.0
61.36
44
38.900
51.00
30.77
28.0
22.41
16.79
8.0
47°42'
0
ZSC8SE2.0-1836-H10
ZSC8SE2.0-1836-H10
ZSC8SE
<HB190
20°
GB/T11365-1989 8级
固定螺丝(S45C时为发黑)
2.0
1836
18
1:2
3618
12.6
36.0
37.81
28
19.100
53.12
29.00
27.0
18.01
15.12
7.0
29°25'
0
ZSC8SE2.0-3618-H12
ZSC8SE2.0-3618-H12
ZSC8SE
<HB190
20°
GB/T11365-1989 8级
固定螺丝(S45C时为发黑)
2.0
3618
36
1:2
1836
12.6
72.0
72.15
36
47.600
35.21
24.07
21.0
19.00
13.00
6.5
66°17'
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
等径锥齿轮 - 模数2
协育齿轮工业株式会社
26.06.2023
VNY01_21 - 直齿轮锥齿轮 · 模数1.0/1.5/2.0
怡合达3D电子图库
20.06.2024
MAE-KR-1:1-STAHL - 直齿钢锥齿轮,比例为1:1
MÄDLER
26.04.2024
Conical straight toothed gears type A 1:3 module 2.5
Haberkorn
19.07.2021
Modèle A1-15 - Engrenage conique en acier - Module 2
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
等径锥齿轮
协育齿轮工业株式会社
14.09.2023
Hardened Miter Gears (SMA)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Conical gears type ''A'' ratio 1:1 module 2 - Conical straight toothed gear...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Conical gears type ''A'' ratio 1:1 module 1,5 - Conical straight toothed ge...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
MAE-KR-2:1-MS58 - 黄铜直齿锥齿轮,传动比2:1
MÄDLER
26.04.2024
GSKAZR - 磨齿弧齿等径锥齿轮-模数2~4
爱安特3D模型图库
24.04.2024
Miter Gears (SM)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
MAE-KR-2:1-RF - 不锈钢制成的直齿锥齿轮,比率为2:1
MÄDLER
26.04.2024
2061.48. - 卡圈
FIBRO
21.07.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表