您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
RIVKLE® Standard, Flachkopf, Teilsechskant, Sechskantloch, geschlossen
Böllhoff
RIVKLE® Blindnietmuttern
RIVKLE® Standard
RIVKLE® Standard - Edelstahl A2, Flachkopf
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640950120/640950585/640951057/640951064.prj},{NB=23358060045/01},{ARTIKELNUMMER=23358060045/01},{VORSCHAUBILD=../../../_pool_/ad/64/rivkle_blindnietmuttern_edelstahl_flachkopf_teilsechskant_geschlossen__pv.png},{ECLASS=23-11-08-12},{B=11},{DD=M 6},{BOHRLOCHD=9},{E=1,4},{EMAX=4.5},{EMIN=3.0},{KLEMMBEREICHEMINEMAX=3,00 – 4,50},{L2=15.5},{LAENGEL=23.7},{S=S = 7,1 - e},{SCHAFTFORM=Teilsechskant},{SCHAFTENDE=Geschlossen},{AUFNAHMEGEOMETRIE=Sechskantloch},{KOPFFORM=Flachkopf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
BOHRLOCHD
Bohrloch d
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
EMAX
e max.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
KLEMMBEREICHEMINEMAX
Klemmbereich (e min - e max)
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
SCHAFTFORM
Schaftform
ⁿ/ₐ
SCHAFTENDE
Schaftende
ⁿ/ₐ
AUFNAHMEGEOMETRIE
Aufnahmegeometrie
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 23358050001/00
23358050001/00
23-11-08-12
9
M 5
7
1
3.0
0.5
0,50 – 3,00
12.5
19.6
S = 5,0 - e
Teilsechskant
Geschlossen
Sechskantloch
Flachkopf
BÖLLHOFF 23358080055/01
23358080055/01
23-11-08-12
14
M 8
11
1,4
5.5
3.0
3,00 – 5,50
18.0
27.0
S = 8,2 - e
Teilsechskant
Geschlossen
Sechskantloch
Flachkopf
BÖLLHOFF 23358050040/01
23358050040/01
23-11-08-12
9
M 5
7
0,8
4.0
2.0
2,00 – 4,00
13.5
20.0
S = 6,1 - e
Teilsechskant
Geschlossen
Sechskantloch
Flachkopf
BÖLLHOFF 23358080001/00
23358080001/00
23-11-08-12
14
M 8
11
1,5
3.0
0.8
0,80 – 3,00
19.5
26.1
S = 5,3 - e
Teilsechskant
Geschlossen
Sechskantloch
Flachkopf
BÖLLHOFF 23358060030/01
23358060030/01
23-11-08-12
12
M 6
9,1
1,5
3.0
0.5
0,50 – 3,00
15.5
22.3
S = 4,0 - e
Teilsechskant
Geschlossen
Sechskantloch
Flachkopf
BÖLLHOFF 23358030023/01
23358030023/01
23-11-08-12
7
M 3
5
0,7
2.3
1.1
1,10 – 2,30
9.2
12.7
S = 3,8 - e
Teilsechskant
Geschlossen
Sechskantloch
Flachkopf
BÖLLHOFF 23358060045/01
23358060045/01
23-11-08-12
11
M 6
9
1,4
4.5
3.0
3,00 – 4,50
15.5
23.7
S = 7,1 - e
Teilsechskant
Geschlossen
Sechskantloch
Flachkopf
BÖLLHOFF 23358080001/01
23358080001/01
23-11-08-12
14
M 8
11
1,5
3.0
0.8
0,80 – 3,00
19.5
26.1
S = 5,3 - e
Teilsechskant
Geschlossen
Sechskantloch
Flachkopf
BÖLLHOFF 23358040020/01
23358040020/01
23-11-08-12
8
M 4
6
0,8
2.0
0.5
0,50 – 2,00
11.5
15.5
S = 3,8 - e
Teilsechskant
Geschlossen
Sechskantloch
Flachkopf
BÖLLHOFF 23358050001/01
23358050001/01
23-11-08-12
9
M 5
7
1
3.0
0.5
0,50 – 3,00
12.5
19.6
S = 5,0 - e
Teilsechskant
Geschlossen
Sechskantloch
Flachkopf
BÖLLHOFF 23358040040/01
23358040040/01
23-11-08-12
8
M 4
6
0,8
3.5
2.0
2,00 – 3,50
11.5
17.5
S = 5,6 - e
Teilsechskant
Geschlossen
Sechskantloch
Flachkopf
BÖLLHOFF 23358100035/01
23358100035/01
23-11-08-12
16
M 10
13
1,8
3.5
1.0
1,00 – 3,50
27.5
31.5
S = 7,4 - e
Teilsechskant
Geschlossen
Sechskantloch
Flachkopf
BÖLLHOFF 23358030030/01
23358030030/01
23-11-08-12
7
M 3
5
0,7
3.0
2.3
2,30 – 3,00
9.5
14.3
S = 4,5 - e
Teilsechskant
Geschlossen
Sechskantloch
Flachkopf
BÖLLHOFF 23358100055/01
23358100055/01
23-11-08-12
16
M 10
13
1,8
5.5
3.5
3,50 – 5,50
27.5
33.5
S = 9,4 - e
Teilsechskant
Geschlossen
Sechskantloch
Flachkopf
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
RIVKLE® Standard, countersunk head, knurled, cylindrical, closed
Böllhoff
26.10.2021
RIVKLE® Standard, thin head, semi-hexagonal, hexagonal, closed
Böllhoff
26.10.2021
RIVKLE® Standard, thin head, hexagonal, closed
Böllhoff
26.10.2021
HUT/316FG - Blind rivet nuts flat head, semi-hexagonal shank, closed end
KVT Fastening
27.01.2022
RIVKLE® Standard, flat head, hexagonal, closed
Böllhoff
26.10.2021
RIVKLE® Standard, flat head, semi-hexagonal, hexagonal, open
Böllhoff
26.10.2021
RIVKLE® Standard, extra thin head, semi-hexagonal, hexagonal, closed
Böllhoff
26.10.2021
RIVKLE® Standard, countersunk head, knurled, cylindrical, closed
Böllhoff
26.10.2021
Stainless Steel A2 Small Countersunk Head closed - Blind Rivet Nut HEXATOP-...
Honsel-Group
10.06.2024
HUT/316KSG - Blind rivet nuts small countersunk head, semi-hexagonal shank,...
KVT Fastening
27.01.2022
HC ROFG 1.4570 - Blind-rivet nut, hexagon shank, type HC
KVT Fastening
22.12.2023
RIVKLE® Standard, thin head, hexagonal, open
Böllhoff
26.10.2021
UNIVERSAL-R-G Steel Small Countersunk Head closed - Blind Rivet Nut UNIVERS...
Honsel-Group
10.06.2024
BN 55621 - Blind rivet nuts small countersunk head with underhead seal Prec...
Bossard Catalog
13.11.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表