您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle R0-160 - Roulement à billes à contact oblique à une rangée, de précision - Série 7000-71000
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Roulements
precision
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/roulements/precision/r0_160.prj},{NB=michaud_chailly_7008CDGA/P4A},{REF=7008CDGA/P4A},{D1=40},{D2=68},{L1=15.0},{ANGLE=15},{CD=16.800},{CS=11.000},{VG=19000},{VH=32000},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=roulement.txt},{S=L2-19},{LIG=65},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
ANGLE
Angle de contact
[°]
CD
Charge dyn. C
[kN]
CS
Charge stat. Co
[kN]
VG
Vitesse graisse ou base
[min-1]
VH
Vitesse huile ou limite
[min-1]
Michaud Chailly 708CDGA/P...
708CDGA/P4A
8
22
7.0
15
2.960
1.160
70000
110000
Michaud Chailly 7001CDGA/...
7001CDGA/P4A
12
28
8.0
15
4.490
1.900
60000
90000
Michaud Chailly 7002CDGA/...
7002CDGA/P4A
15
32
9.0
15
5.200
2.450
50000
75000
Michaud Chailly 7202CDGA/...
7202CDGA/P4A
15
35
11.0
15
7.410
3.350
48000
70000
Michaud Chailly 7003CDGA/...
7003CDGA/P4A
17
35
10.0
15
6.670
3.250
48000
70000
Michaud Chailly 7203CDGA/...
7203CDGA/P4A
17
40
12.0
15
9.230
4.150
43000
63000
Michaud Chailly 7004CDGA/...
7004CDGA/P4A
20
42
12.0
15
8.710
4.300
38000
56000
Michaud Chailly 7204ACDGA...
7204ACDGA/P4A
20
47
14.0
25
11.400
5.600
32000
48000
Michaud Chailly 7204CDGA/...
7204CDGA/P4A
20
47
14.0
15
11.900
5.850
36000
53000
Michaud Chailly 7005CDGA/...
7005CDGA/P4A
25
47
12.0
15
9.560
5.200
34000
50000
Michaud Chailly 7205CDGA/...
7205CDGA/P4A
25
52
15.0
15
13.500
7.200
30000
45000
Michaud Chailly 7006CDGA/...
7006CDGA/P4A
30
55
13.0
15
14.300
8.000
28000
43000
Michaud Chailly 7206CDGA/...
7206CDGA/P4A
30
62
16.0
15
24.200
16.000
24000
38000
Michaud Chailly 7007CDGA/...
7007CDGA/P4A
35
62
14.0
15
15.600
9.500
22000
36000
Michaud Chailly 7207CDGA/...
7207CDGA/P4A
35
72
17.0
15
31.900
21.600
20000
34000
Michaud Chailly 71908CDGA...
71908CDGA/P4A
40
62
12.0
15
12.400
8.500
20000
34000
Michaud Chailly 7008ACDGA...
7008ACDGA/P4A
40
68
15.0
15
15.900
10.400
18000
30000
Michaud Chailly 7008CDGA/...
7008CDGA/P4A
40
68
15.0
15
16.800
11.000
19000
32000
Michaud Chailly 7208CDGA/...
7208CDGA/P4A
40
80
18.0
15
41.000
28.000
18000
30000
Michaud Chailly 7009CDGA/...
7009CDGA/P4A
45
75
16.0
15
28.600
22.400
18000
30000
Michaud Chailly 7209CDGA/...
7209CDGA/P4A
45
85
19.0
15
42.300
31.000
17000
28000
Michaud Chailly 7010CDGA/...
7010CDGA/P4A
50
80
16.0
15
29.600
24.000
17000
28000
Michaud Chailly 7210CDGA/...
7210CDGA/P4A
50
90
20.0
15
44.900
34.000
16000
26000
Michaud Chailly 7011ACDGA...
7011ACDGA/P4A
55
90
18.0
25
37.100
31.000
14000
22000
Michaud Chailly 7011CDGA/...
7011CDGA/P4A
55
90
18.0
15
39.700
32.500
15000
24000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
23806-01 - Roulement à billes axial en acier à double rangée, avec bride
norelem
30.05.2024
Modèle A1-32 - Roue cylindrique droite en acier - Module 2 - Largeur dentur...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle R1-02 - Roulement rigide à billes avec 2 flasques (2Z)
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
24.02.2023
Double-Row Angular Ball Bearings
NSK Rolling Bearing
15.11.2023
Modèle R2-24-SKF - Roulement à billes à contact oblique à deux rangées, ave...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle R2-22 - Roulement à billes à contact oblique à deux rangées ouvert
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle 62213 - Vis à métaux tête ronde collet carré - DIN 603 - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Rondelle Belleville pour roulements à bille - Rondelle Belleville pour roul...
Febrotec
16.05.2024
Q7 - Roulement à billes à contact oblique - Acier
HPC
17.02.2022
Modèle A5-491 - Joint de cardan simple de précision
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
03.01.2023
Modèle 12-072 - Manivelle droite aluminium - Moyeu 4 pans
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
Modèle R2-20 - Roulement à billes à contact oblique à une rangée
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle R2-25-SKF - Roulement à billes à contact oblique à une rangée 4 poin...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle R1-01 - Roulement rigide à billes ouvert
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
29.03.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表