您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
français
Modèle F2-13 - Ecrou de blocage de précision à encoches
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Glissement, fixation et amortissement
Ecrous et rondelles freins
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/glissement/ecrous_rondelles/f2_13.prj},{NB=michaud_chailly_F2-13-03},{REF=F2-13-03},{L1=10},{L2=5},{L3=4},{H1=2.0},{D1=M17x1},{D2=28},{D3=23},{D4=M 5},{INFOS=INFOTEXTE},{D1X=17},{DPAS=1.000},{D4X=5},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
H1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
Michaud Chailly F2-13-96
F2-13-96
8
4
3
2.0
M6x0.5
16
12
M 4
Michaud Chailly F2-13-98
F2-13-98
8
4
3
2.0
M8x0.75
16
12
M 4
Michaud Chailly F2-13-00
F2-13-00
8
4
3
2.0
M10x1
18
14
M 4
Michaud Chailly F2-13-01
F2-13-01
8
4
3
2.0
M12x1
22
18
M 4
Michaud Chailly F2-13-02
F2-13-02
8
4
3
2.0
M15x1
25
21
M 4
Michaud Chailly F2-13-03
F2-13-03
10
5
4
2.0
M17x1
28
23
M 5
Michaud Chailly F2-13-04
F2-13-04
10
5
4
2.0
M20x1
32
27
M 5
Michaud Chailly F2-13-05
F2-13-05
12
6
5
2.0
M25x1.5
38
33
M 6
Michaud Chailly F2-13-06
F2-13-06
12
6
5
2.0
M30x1.5
45
40
M 6
Michaud Chailly F2-13-07
F2-13-07
12
6
5
2.0
M35x1.5
52
47
M 6
Michaud Chailly F2-13-08
F2-13-08
14
7
6
2.5
M40x1.5
58
52
M 6
Michaud Chailly F2-13-09
F2-13-09
14
7
6
2.5
M45x1.5
65
59
M 6
Michaud Chailly F2-13-10
F2-13-10
14
7
6
2.5
M50x1.5
70
64
M 6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle F2-11 - Rondelle frein pour écrou de serrage
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle F2-10 - Ecrou de serrage
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle R6-90 - Roulement à rouleaux coniques à une rangée - Série 30000 & t...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
Modèle F2-12 - Ecrou à encoches auto-freiné
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle F3-04 - Segment d'arrêt DIN 471 pour arbre - Acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle R1-03 - Roulement rigide à billes avec 2 joints d'étanchéité (2RS)
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
30.03.2023
Modèle R1-02 - Roulement rigide à billes avec 2 flasques (2Z)
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
24.02.2023
Modèle R4-42 - Roulement à rouleaux cylindriques à une rangée, bague intéri...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
02010 - Pied lisse
norelem
30.05.2024
Modèle D2-11 - Graisseur droit
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle 31-66 - Ecrou à encoches plat acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
21.09.2021
Modèle A5-102 - Accouplement élastique MJC sans jeu
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle F3-10 - Segment d'arrêt pour arbre (série légère)
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
LR - Ecrou de réglage et de serrage - Réglage précis
HPC
17.02.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表