您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
SCS- Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
With hole type
3 holes
Powered by
CAD模型選擇
{iwata/standard_set_collars/with_hole_type/3_holes/sslitc_3hfft_asmtab.prj},{NB=SCS1315CP3},{MAT=Steel,Black},{B=13},{L=15},{D=35},{D1=7.0},{R=6.00},{W=1.5},{X=11.0},{Y=6},{A=7.0},{S=6.6},{PCD=24},{SMX=C},{C=0.500},{NDM=6},{P=1.00},{P1=18},{PPATH=assemblies/slitc_3hfft_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Inner diameter
[mm]
L
Length
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
A
ⁿ/ₐ
S
Diameter
[mm]
PCD
[mm]
M
Set screw
ⁿ/ₐ
SOB
Size of bolt
ⁿ/ₐ
ORDERNUMBER
Order number
ⁿ/ₐ
SCS0608CP3
Steel,Black
6
8
20
3.4
3.00
1.0
6.0
4
3.5
3.5
13
M3 x P0.5
M3 x 10
SCS0608CP3
SCS0610CP3
Steel,Black
6
10
20
4.5
3.75
1.0
6.0
4
3.5
3.5
13
M4 x P0.7
M4 x 10
SCS0610CP3
SCS0808CP3
Steel,Black
8
8
25
3.4
3.00
1.5
8.0
5
4.5
4.5
16
M3 x P0.5
M3 x 10
SCS0808CP3
SCS0810CP3
Steel,Black
8
10
25
4.5
3.75
1.5
8.0
5
4.5
4.5
18
M4 x P0.7
M4 x 12
SCS0810CP3
SCS0812CP3
Steel,Black
8
12
28
5.5
4.50
1.5
8.5
5
5.0
5.5
18
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS0812CP3
SCS0815CP3
Steel,Black
8
15
30
7.0
6.00
1.5
9.5
5
5.5
5.5
20
M6 x P1
M6 x 15
SCS0815CP3
SCS1010CP3
Steel,Black
10
10
30
4.5
3.75
1.5
9.0
5
6.0
5.5
20
M4 x P0.7
M4 x 12
SCS1010CP3
SCS1012CP3
Steel,Black
10
12
30
5.5
4.50
1.5
9.0
5
6.0
5.5
20
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS1012CP3
SCS1015CP3
Steel,Black
10
15
35
7.0
6.00
1.5
11.0
6
7.0
6.6
24
M6 x P1
M6 x 18
SCS1015CP3
SCS1210CP3
Steel,Black
12
10
30
4.5
3.75
1.5
10.0
5
0.0
5.5
22
M4 x P0.7
M4 x 12
SCS1210CP3
SCS1212CP3
Steel,Black
12
12
30
5.5
4.50
1.5
10.0
5
0.0
5.5
22
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS1212CP3
SCS1215CP3
Steel,Black
12
15
35
7.0
6.00
1.5
11.0
6
7.0
6.6
24
M6 x P1
M6 x 18
SCS1215CP3
SCS1310CP3
Steel,Black
13
10
30
4.5
3.75
1.5
10.0
5
7.0
4.5
22
M4 x P0.7
M4 x 12
SCS1310CP3
SCS1315CP3
Steel,Black
13
15
35
7.0
6.00
1.5
11.0
6
7.0
6.6
24
M6 x P1
M6 x 18
SCS1315CP3
SCS1510CP3
Steel,Black
15
10
32
4.5
3.75
1.5
11.0
6
0.0
4.5
24
M4 x P0.7
M4 x 12
SCS1510CP3
SCS1512CP3
Steel,Black
15
12
35
5.5
4.50
1.5
12.0
6
8.0
5.5
26
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS1512CP3
SCS1515CP3
Steel,Black
15
15
40
7.0
6.00
1.5
13.0
8
9.0
6.6
28
M6 x P1
M6 x 20
SCS1515CP3
SCS1610CP3
Steel,Black
16
10
35
4.5
3.75
1.5
12.0
6
9.0
4.5
25
M4 x P0.7
M4 x 12
SCS1610CP3
SCS1612CP3
Steel,Black
16
12
35
5.5
4.50
1.5
12.0
6
0.0
5.5
26
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS1612CP3
SCS1615CP3
Steel,Black
16
15
40
7.0
6.00
1.5
13.0
8
9.0
6.6
28
M6 x P1
M6 x 20
SCS1615CP3
SCS2010CP3
Steel,Black
20
10
40
4.5
3.75
1.5
14.0
7
0.0
5.5
30
M4 x P0.7
M4 x 16
SCS2010CP3
SCS2012CP3
Steel,Black
20
12
40
5.5
4.50
1.5
14.0
7
0.0
5.5
30
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS2012CP3
SCS2015CP3
Steel,Black
20
15
45
7.0
6.00
1.5
15.0
8
0.0
6.6
34
M6 x P1
M6 x 20
SCS2015CP3
SCS2512CP3
Steel,Black
25
12
45
5.5
4.50
1.5
17.0
7
0.0
5.5
36
M5 x P0.8
M5 x 16
SCS2512CP3
SCS2515CP3
Steel,Black
25
15
50
7.0
6.00
1.5
18.0
10
0.0
6.6
38
M6 x P1
M6 x 25
SCS2515CP3
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表