您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
DIN 7990 - FN 115 - 4.6, feuerverzinkt - Hexagon bolts without nut for steel structures
SFS Group Schweiz AG
2 Sechskant Stahl
hv_stahlbauschrauben
DIN 7990
Steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/sechskant_stahl/hv_stahlbauschrauben/din_7990/st/din_7990_tzn_fn115.prj},{NB=SFS FN 115 308936 Sechskantschraube DIN 7990 Stahl 4.6 feuerverzinkt M16x100},{ARTNR=308936},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=4.6},{OBERFLAECHE=feuerverzinkt},{VERPACKUNG=25},{SFSNR=115},{D=16.000},{D3=13.546},{P=2.000},{L=100.000},{S=24.000},{DS=16.000},{DW=22.000},{K=10.000},{R=0.600},{LS=73.000},{LG=79.000},{C=0.800},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
B
Thread length
[mm]
S
Width across flats
[mm]
DS
Diameter of the unthreaded shank
[mm]
DW
Diameter of the bearing face
[mm]
K
Head height
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
LS
Shank length
[mm]
LG
Distance from the last full form thread to the bearing face (shank length of bolt)
[mm]
C
Height of the washer-faced portion (or thickness of the flange or collar)
[mm]
SFS FN 115 301865 Sechska...
301865
Stahl
4.6
feuerverzinkt
50
115
12.000
9.853
1.750
30.000
17.750
19.000
12.000
17.200
8.000
0.600
7.000
12.250
0.600
SFS FN 115 306756 Sechska...
306756
Stahl
4.6
feuerverzinkt
100
115
12.000
9.853
1.750
30.000
17.750
19.000
12.000
17.200
8.000
0.600
7.000
12.250
0.600
SFS FN 115 301866 Sechska...
301866
Stahl
4.6
feuerverzinkt
50
115
12.000
9.853
1.750
35.000
17.750
19.000
12.000
17.200
8.000
0.600
12.000
17.250
0.600
SFS FN 115 306757 Sechska...
306757
Stahl
4.6
feuerverzinkt
100
115
12.000
9.853
1.750
35.000
17.750
19.000
12.000
17.200
8.000
0.600
12.000
17.250
0.600
SFS FN 115 301867 Sechska...
301867
Stahl
4.6
feuerverzinkt
50
115
12.000
9.853
1.750
40.000
17.750
19.000
12.000
17.200
8.000
0.600
17.000
22.250
0.600
SFS FN 115 306758 Sechska...
306758
Stahl
4.6
feuerverzinkt
100
115
12.000
9.853
1.750
40.000
17.750
19.000
12.000
17.200
8.000
0.600
17.000
22.250
0.600
SFS FN 115 301868 Sechska...
301868
Stahl
4.6
feuerverzinkt
50
115
12.000
9.853
1.750
45.000
17.750
19.000
12.000
17.200
8.000
0.600
22.000
27.250
0.600
SFS FN 115 306759 Sechska...
306759
Stahl
4.6
feuerverzinkt
100
115
12.000
9.853
1.750
45.000
17.750
19.000
12.000
17.200
8.000
0.600
22.000
27.250
0.600
SFS FN 115 301869 Sechska...
301869
Stahl
4.6
feuerverzinkt
50
115
12.000
9.853
1.750
50.000
17.750
19.000
12.000
17.200
8.000
0.600
27.000
32.250
0.600
SFS FN 115 306760 Sechska...
306760
Stahl
4.6
feuerverzinkt
100
115
12.000
9.853
1.750
50.000
17.750
19.000
12.000
17.200
8.000
0.600
27.000
32.250
0.600
SFS FN 115 301870 Sechska...
301870
Stahl
4.6
feuerverzinkt
50
115
12.000
9.853
1.750
55.000
17.750
19.000
12.000
17.200
8.000
0.600
32.000
37.250
0.600
SFS FN 115 306761 Sechska...
306761
Stahl
4.6
feuerverzinkt
100
115
12.000
9.853
1.750
55.000
17.750
19.000
12.000
17.200
8.000
0.600
32.000
37.250
0.600
SFS FN 115 132113 Sechska...
132113
Stahl
4.6
feuerverzinkt
50
115
12.000
9.853
1.750
60.000
17.750
19.000
12.000
17.200
8.000
0.600
37.000
42.250
0.600
SFS FN 115 306762 Sechska...
306762
Stahl
4.6
feuerverzinkt
100
115
12.000
9.853
1.750
60.000
17.750
19.000
12.000
17.200
8.000
0.600
37.000
42.250
0.600
SFS FN 115 132114 Sechska...
132114
Stahl
4.6
feuerverzinkt
50
115
12.000
9.853
1.750
65.000
17.750
19.000
12.000
17.200
8.000
0.600
42.000
47.250
0.600
SFS FN 115 132115 Sechska...
132115
Stahl
4.6
feuerverzinkt
50
115
12.000
9.853
1.750
70.000
17.750
19.000
12.000
17.200
8.000
0.600
47.000
52.250
0.600
SFS FN 115 308934 Sechska...
308934
Stahl
4.6
feuerverzinkt
50
115
12.000
9.853
1.750
70.000
17.750
19.000
12.000
17.200
8.000
0.600
47.000
52.250
0.600
SFS FN 115 132116 Sechska...
132116
Stahl
4.6
feuerverzinkt
50
115
12.000
9.853
1.750
75.000
17.750
19.000
12.000
17.200
8.000
0.600
52.000
57.250
0.600
SFS FN 115 132117 Sechska...
132117
Stahl
4.6
feuerverzinkt
50
115
12.000
9.853
1.750
80.000
17.750
19.000
12.000
17.200
8.000
0.600
57.000
62.250
0.600
SFS FN 115 308935 Sechska...
308935
Stahl
4.6
feuerverzinkt
50
115
12.000
9.853
1.750
80.000
17.750
19.000
12.000
17.200
8.000
0.600
57.000
62.250
0.600
SFS FN 115 132119 Sechska...
132119
Stahl
4.6
feuerverzinkt
50
115
12.000
9.853
1.750
90.000
17.750
19.000
12.000
17.200
8.000
0.600
67.000
72.250
0.600
SFS FN 115 132120 Sechska...
132120
Stahl
4.6
feuerverzinkt
50
115
12.000
9.853
1.750
100.000
17.750
19.000
12.000
17.200
8.000
0.600
77.000
82.250
0.600
SFS FN 115 144779 Sechska...
144779
Stahl
4.6
feuerverzinkt
50
115
12.000
9.853
1.750
110.000
17.750
19.000
12.000
17.200
8.000
0.600
87.000
92.250
0.600
SFS FN 115 301871 Sechska...
301871
Stahl
4.6
feuerverzinkt
25
115
16.000
13.546
2.000
35.000
21.000
24.000
16.000
22.000
10.000
0.600
8.000
14.000
0.800
SFS FN 115 306763 Sechska...
306763
Stahl
4.6
feuerverzinkt
50
115
16.000
13.546
2.000
35.000
21.000
24.000
16.000
22.000
10.000
0.600
8.000
14.000
0.800
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 555 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
FGF_H - Hexagon bolt and nut
SMC
12.01.2022
Hexagon Nut NT - Hexagon Nut NT
Sikla
27.06.2024
DIN 7990 - FN 1918 - 5.6, feuerverzinkt - Hexagon bolts without nut for ste...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
BN 87 - Hex head bolts with hex nuts, for steel construction (DIN 7990), cl...
Bossard Catalog
31.10.2023
ISO 4018 (DIN 601) - FN 995 - 4.6, verzinkt blau - Sechskantschrauben mit G...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 933 (ISO 4017) - FN 108 - 8.8, verzinkt gelb - Sechskantschrauben mit G...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
BN 77 - Hex head bolts with hex nuts partially threaded (ISO 4016; ~DIN 601...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 57 - Hex head bolts partially threaded (DIN 931; ISO 4014), cl. 8.8, zin...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 20363 - Heavy hex head bolts HV (EN 14399-4; PEINER), cl. 10.9, hot dip ...
Bossard Catalog
31.10.2023
Nut - Nut
Aircomp
03.04.2023
01000304000 - flat key
SToxxparts
31.05.2022
EN 15048 - Hexagon bolts, with hexagon nut
Fabory
21.04.2022
BN 1999 - Hex nuts type 1 (ISO 4032; ~DIN 934), cl. 8, hot dip galvanized
Bossard Catalog
31.10.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表